- moneo IIoTプラットフォーム
- 製品
- moneo IIoTの接続
- SFI製造現場統合(SAP統合)
Shop floor integration(SFI)
センサからERPシステムまでシームレスに接続
インダストリー4.0とSAPの融合
生産管理を改革し業務を省人化するifmのソリューション
データを安全に保管しながら簡単にアクセスできるmoneoにより、データから有益情報を引き出し最適な意思決定を行うことができます。SAPとの連携で自社独自の要望や条件に合わせて定期的に監視を行い、工場全体から収集した測定データを文書化し適切なメンテナンス計画を策定できます。現場の属人的な経験や勘に依存しない、正確な業務管理による省人化を促進します。
SAPの重要ドキュメントを部門間で共有し、シームレスに連携できます。信頼性の高いマスタデータを割当て活用することで、プロセス最適化がシームレスに実現します。
センサとデータソースの追加・取込みを直感的に行うSFIにより、製造現場とERPシステムを簡単に統合できます。SAPを使い正確に業務をプロセス化し、ITサービスやコンサルタントに要するコストを削減します。SFIがプロセスを最適化・効率化します。
SFIによるリアルタイム監視の導入
設備稼働率の向上
工場の生産設備をリアルタイムで状態監視
SAPで自動的に作成されるメンテナンス指示と通知により、設備故障や計画外ライン停止が抑制され設定・調整にかかる時間を短縮、また業務可視化による信頼性の向上や作業の省人化、最適なメンテナンス計画の策定が可能になります。
プロセス品質の確保
リアルタイムで製造資材・在庫を監視する補充管理
SAPにより資材・在庫管理ドキュメント(在庫引当・資材予約など)を自動作成し、不良率やプロセスエラーを低減し、購買・在庫管理業務フローのボトルネックを解消します。
エネルギー消費の最適化
使用量をリアルタイムで測定・記録・監視
SAPでエネルギー使用量・稼働時間・ピークなどの測定履歴を自動で記録し、予防保全に活用できます。使用量が最大に達すると、SAPが自動的に記録を出力して担当者に警告します。
ifmのShop floor integration(SFI)の機能
Shop floor integration(SFI)は、技術インターフェースと、重要プロセス全体をロジックによりテンプレート化した機能です。
SAPとシームレスに連携し、SFIがリアルタイムでmoneoの処理情報を受信します。メンテナンスの自動通知・重要オーダーの手配・ドキュメント作成をSAPシステムで処理します。
メンテナンス計画と指定通りの納品をタイムリーに実施し、中断のない製造フローが実現します。SFIによる製造現場との統合により、短期間で業務改善効果を実感できます。
ifmのShop floor integration(SFI)のメリット
信頼性
正式な認定ソリューションであるSAPとシームレスに統合することにより、スムーズな相互運用性と運用効率化を実現します。
リーン化(無駄削減)
直感的な操作感で運用することができます。現在の環境とシームレスに連携でき、ハードウェアやソフトウェアの追加は必要ありません。
成果の短期化
プロジェクトを週・月単位ではなく、数日で立ち上げられます。初期費用が抑えられ、エンドユーザーのトレーニング不要で最小限のITリソースで完結。プロジェクトの大幅な加速化で成果を早く得られます。
効率化
平均ROI回収期間が6~18か月と短期間で、 作業員の巡視点検の労力を低減し、故障の防止によるコスト削減効果が得られ、新規設備やセンサ導入時の作業負担が軽減されます。