- moneo IIoTプラットフォーム
- 製品
- moneo IIoTデバイス
moneo (v)Appliance
柔軟に導入できるmoneoソリューション
ifmは、生産現場に幅広く導入できるmoneoをご用意しています。産業用PCにインストール済の物理用Applianceまたは仮想用vApplianceから、動作環境に合わせた実行機器をお選びいただけます。
環境に合わせて選べる動作機器
moneoの実行環境を決め、物理用または仮想用の動作機器をお選びください。
Appliance
Applianceは、moneo IIoT Coreやmoneoの各モジュールがインストール済の産業用PC (IPC) で、基本機能をはじめとする多彩な機能をシームレスにご利用いただけます。
製造環境やネットワーク、データセンターに関する特別なITスキルがなくても、動作機器でmoneoを操作・実行できます。充分な処理能力とメモリ容量がハードウェアに搭載されています。
Appliance Management System(AMS)により、moneoの全モジュールの更新・データのバックアップとリストア、システムステータスクエリ機能など、脆弱性管理タスクを簡単に実行できます。
vAppliance
moneo vApplianceは、moneoを運用中のネットワークにインストールしてすぐに利用できます。既存の社内ITインフラで、サーバやストレージシステムのサーバ性能・ネットワーク・メモリを利用して最大限に活用できます。
vApplianceは、運用の安全性と安定性を重視しながらmoneoの各モジュールを導入したいというご要望に最適です。Appliance Management System(AMS)により運用に必要なIT対策も簡単に行えます。例えばAMSはリモートサポート・機能更新・バックアップなどのさまざまな機能を実行できます。