• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. moneo IIoTプラットフォーム
  2. 製品
  3. moneo IIoTの接続
  4. ifm Agent

ifm Agent - 生産現場をシームレスに接続するソフトウェア

ifm Agentは、機械とデジタル環境をスムーズにつないで信頼性の高い通信を実現する高性能なインターフェースソフトウェアです。生産システムのデータを収集・変換し、機械・制御システムへ処理情報を伝送します。ifm Agentは、幅広い通信インターフェースに対応し、プロセスに合わせた柔軟な信頼性を提供します。

ifm Agentは、分かりやすいソフトウェアを幅広く使いたいというご要望に最適なソリューションを提供します。社内システムへの統合作業を低減し、直感的なインターフェースで簡単に設定できます。

さまざまなメリット

アプリケーションに柔軟に対応

分野を問わず幅広い産業に導入可能

使いやすい

直感的なユーザーインターフェイスによるステップバイステップの操作と総合的なヘルプ機能

将来的な拡張性

継続的にアップデートし新しいインターフェースを導入

構造化されたmoneoとシームレスに統合

完全な統合によりmoneoを構築しライセンスを管理

各フェーズのプロジェクトに対応

レトロフィット(ブラウンフィールド)と新規導入(グリーンフィールド)の両方に最適

対応インターフェース

通信インターフェース:ifm IO-Linkマスタ、Allen-Bradley (Rockwell)、AMQP Client、ファイル、FTP; HTTP、Modbus TCP、 moneo、MQTT Broker、MQTT Client、MSSQL、MySQL、ODBC、 OPC UA Client、Serial、SIMATIC S7、TCP Client、TCP Server、VSE

機能インターフェース:Initialize、IODD Parser、SendEmail、TagDatabase、Timer

その他のインターフェースも今後対応予定です。

ifm Agentの使用例

  • Modbus TCP:電力メーターと連携し電力使用量データを自動読取
  • OPC UA:PLCと直接接続しソフトウェアシステムで一元化
  • MQTT:生産データを外部のクラウドプラットフォームへ安全に送信

ifm Agentは、機械とソフトウェアを今までよりもっと簡単につなぎます。プロジェクトの規模に応じ、部分的なレトロフィットから完全なスマート工場化まで、ご要望に合わせたソフトウェアインフラの拡張により将来に備えることができます。

産業用通信を簡単に導入できます!