You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States

SFI製造現場統合

SFIはShop Floor Integration(製造現場統合)の略で、プラントからのIoTデータをERPプロセスに統合することが目的です。これにはメンテナンスプロセスの他に、サプライチェーンプロセスや、顧客が使用するであろうほぼすべてのプロセスが含まれます。SFIは単なる技術的インターフェースではなく、選択したプロセスに対してそのまま使える機能性を持つ、ロジックテンプレートです。製造現場統合ソリューションには、SFIにイベントおよびプロセス値(リミット値違反など)を提供する上流のIIoTプラットフォーム(例:moneo)が必要です。

SFIはSAP ERPs R/3およびS4/HANAにアドオンで利用できるので、これらのシステムに完全に統合できるソフトウェアです。それには、メンテナンス用のSAP PMモジュールが必要です。

SFI Shop Floor Integration

SFI製造現場統合

アプリケーション

レベルおよびフィルタの監視、消費および振動解析、CIP、部品数カウンタ、温度差およびコントローラからのデータ。

SAP ERPで次のプロセスがサポートされます。

メンテナンス

  • メンテナンスモジュールSAP Plant Maintenance(PM)内のメンテナンス通知の自動作成
  • メンテナンスモジュールSAP Plant Maintenance(PM)内のメンテナンスオーダーの自動作成
  • メンテナンス関連の情報メールの自動送信
  • SAP Plant Maintenance(PM)内の制御メンテナンス計画用の測定文書を自動作成
  • 生産資源やツールの有効利用度をモニタリングするための測定文書を自動生成
  • エネルギデータ(圧縮空気、水、ガス、電気)検出の測定文書を自動生成

サプライチェーンでの用途

  • 在庫移動(商品の撤去など)の履歴を自動生成
  • 原材料や備品の自動予約

メリット一覧

 

迅速で簡単なセットアップ

操作が簡単

SFIワークフロー

コスト削減が可能

迅速で簡単なセットアップ

  • SFIはSAP ERPに完全統合
  • 既存のセンサ構造をそのまま流用可能

操作が簡単

  • インハウス開発不要、開発者のリソースを節約できるのでサービスコストを削減可能

SFIワークフロー

  • 製造現場からのリアルタイム情報をERPシステムへ
  • SAP内でフォローアッププロセスをトリガするためのセンサを軸としたトリガ用テンプレート

コスト削減が可能

  • プラントの稼働率向上
  • プロセスを最適化することで節約の可能性を特定、実施
  • 在庫を最適化しコストを削減
  • 状態に基づいた予知保全により、メンテナンス措置を早期に計画

moneoとSFI

センサからERPへ - moneo OSとShop Floor Integration(生産工程管理システム)のインターフェースでSAPに接続します。moneo RTMはプラントの状態をデジタルデータで提供し、SFIはロジックテンプレートで自動的にターゲットを絞り、SAP内で後続プロセスをトリガします。

moneoとSFIの組合せにより、情報をハードウェアからSAP ERPに連続的に転送できます。

インストールとカスタマイズ

必要に応じて、ifmが、インストールとカスタマイズをサポートします。

Shop Floor Integration(生産工程管理システム)のユースケース

Moneo RTMによる冷却水路における浄水フィルタの監視

ifm prover gmbhの冷却回路における、moneo RTM Microfiltersを使用する、熱交換器を含むシステムの、状態に基づくフィルタのメンテナンスにより、熱交換器を含むシステムがスムーズに動作することが保証されます。フィルタは冷却水から不純物を取り除くことにより、接続されている機械の熱交換器を保護します。この重要なフィルタエレメントは、定期的にサービスを行って交換する必要があります。常時監視により、このプロセスが最適化され、システムの連続動作が保証されます。

作業現場統合(SFI):SAP ERPへの接続

このソリューションでは、メンテナンス措置や材料の在庫など、設備の状況に関する情報がコンテキストに関連した方法でリアルタイムに処理されます。作業現場統合は、SAP ERPに完全に統合され、必要な後続のプロセスを自動的に起動して、スムーズな生産プロセスを確保します。そのため生産能力を、順を追って最適化できます。