You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States

Dataflow Modeler – 計算値

moneoは「Data Flow Modeler」機能により、「計算値」の論理演算と計算を提供します。それにより、最大限に活用できないことが多いセンサデータの、再計算や更に計算することが可能になります。そのため、貴重なプロセス情報を生成できます。

例えば、0~10 Vまたは4~20 mAのアナログ信号を出力するセンサの場合。電圧値または電流値は、計算値を介して実際のプロセス値(温度、圧力、レベルなど)に変換されます。

グラフ化できるプログラミングインターフェース(Data Flow Modeler)を使用して、管理者権限を持つソフトウェアユーザが、数学関数、ロジック、またはカウンタを含んだ「データフロー」を簡単に作成できます。

moneoソフトウェアのホーム画面には、独立した「計算値」のタイルがあります。

計算値の編集

この操作には管理者権限が必要です。

  1. トポロジパス
  2. 以前作成された計算値のリスト
  3. 計算値の挿入または作成

計算値のプロセスパラメータの設定

  1. 計算値の名前
  2. 計算値の状態
  3. 計算値のタイプ
  4. アクション

記号

計算値はドラッグアンドドロップでトポロジパスに挿入できます。値が既にトポロジパスに挿入されている場合は、この記号は表示されません。
計算値の編集 ➜ Data Flow Modelerが開きます。
計算値を完全に削除します。
この操作により、トポロジパス内のそれぞれの計算値を検索できます。パスは、値が既にトポロジに挿入されている場合のみ表示されます。
計算値のエクスポート:計算値をブラウザにzipファイルで保存できます。
計算値に関する詳細情報が表示されます。

計算値の作成と設定

  1. トポロジパス
  2. ファンクションブロック「無題の計算値」が自動的に作成されます。
  3. 新しい値を迅速に作成できる関数、ロジック、およびカウンタの関数ライブラリ
  4. Data Flow Modelerの保存またはキャンセル

未来を体験

今すぐ無料で産業の発展を体験してください

moneo configure SAによるパラメータ設定、moneo RTMによる状態監視 – 全ての機能を30日間お試しいただけます!

moneo OS: IIoTプラットフォーム

すべてのmoneoアプリの中心となる管理ツールです。インテリジェントなデバイス統合により、システムのデジタルイメージが実現します。データフローモデルの計算ツールで、自動アラーム機能を備えています。