- 製品
- TY9307
温度トランスミッター
TY9307
TY-025CFKR14-B-DKG
温度トランスミッター
TY9307
TY-025CFKR14-B-DKG
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||
プロセス接続 | 接圧部 G 1/4 おすねじ |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
測定素子 | 1 x Pt 1000, ((DIN EN 60751 ClassA)) |
媒体 | 液体及び気体 |
媒体温度 [°C] | -20~125 |
最大許容圧力 [MPa] | 40 |
最小取付深度 [mm] | 15 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 14~32, (DIN EN 50178 SELV/PELV規格による) |
---|---|
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 0.5 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号 |
アナログ出力 | 1 |
電圧出力 [V] | 0~10 |
最小負荷抵抗 [Ω] | 2000 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
プローブ長 L [mm] | 25 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
アナログ出力分解能 [K] | 0.1 |
---|
精度 / 誤差
アナログ出力精度、精度 [K] | ± 0.5 |
---|---|
温度ドリフト [% / 10 K] | < ± 0.15 |
応答時間
応答速度 T05 / T09 [s] | 1.5 / 5, (DIN EN 60751規格) |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||||
振動耐性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 97.8 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PA |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), シーリング(パッキン): FKM |
締付トルク [Nm] | < 25 |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/4 おすねじ |
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|