- 製品
- センサ
- 温度センサ
- ケーブル型温度センサ
- TS5151
ケーブル型温度センサ(配管接続)
TS5151
TS-500KCKD8 /US/ /V
ケーブル型温度センサ(配管接続)
TS5151
TS-500KCKD8 /US/ /V
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
測定範囲 |
|
---|
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
測定素子 | 1 x Pt 1000, ((DIN EN 60751 ClassB)) |
媒体 | 液体及び気体 |
最小取付深度 [mm] | 15 |
電気的仕様
保護クラス | III |
---|
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
---|
精度 / 誤差
精度 [K] | ± (0.30 K + 0.005 x|t|) |
---|
応答時間
応答速度 T05 / T09 [s] | 7 / 18, (DIN EN 60751規格) |
---|
使用環境条件
保護構造 | IP 67 |
---|
機械的仕様
外形寸法 [mm] | Ø 8 / L = 50 |
---|---|
材質 | ステンレス, FKM |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
プローブ径 [mm] | 8 |
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | ケーブル: 5 m, FKM |
---|---|
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |