- 製品
- SU0502
超音波流量センサ
SU0502
SUR12XXXFRKG/W/US-100-IPF
超音波流量センサ
SU0502
SUR12XXXFRKG/W/US-100-IPF
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 |
---|---|
測定範囲 [l/min] | 0~40 |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
アプリケーション | 冷却水の監視 |
媒体温度 [°C] | 5~80 |
最大許容圧力 [MPa] | 1.6 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 20~28 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 60 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 10 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, アナログ信号, (設定可能) |
電気仕様 | PNP/NPN |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 250, (各出力) |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20, (スケーリング可能) |
最大負荷 [Ω] | 500 |
電圧出力 [V] | 0~10, (スケーリング可能) |
最小負荷抵抗 [Ω] | 2000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [l/min] | 0~40 |
---|---|
表示範囲 [l/min] | 0~48 |
スイッチポイント SP [l/min] | 0.4~48 |
リセットポイント rP [l/min] | 0~47.6 |
アナログスタートポイント: ASP [l/min] | 0~32 |
アナログエンドポイント: AEP [l/min] | 16~48 |
ステップ [l/min] | 0.1 |
精度 / 誤差
最大許容温度変化率 [K/min] | 200 |
---|---|
精度 | < ± 3 |
応答時間
応答時間 [s] | 1 |
---|---|
ディレー時間の設定 dS, dr [s] | 0~50 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチングロジック, アナログ出力(電流/電圧), 起動遅延時間, 表示モード設定, ディスプレイ非表示, 表示単位 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 10~60 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||
振動耐性 |
|
機械的仕様
材質 | 真鍮, ABS樹脂, PA |
---|---|
媒体接触部の材質 | 砲金 (2.1096.01), ステンレス1.4435 (SUS316L), PPR (Hostalen) , EPDM 硬度 ショアA80, PES (Ultrason 2010) , Centellen 200 |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示単位 | l/min, gpm, l/h, gph, m³/h |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|