- 製品
- ST3624
流量センサ
ST3624
SCR12ABAFNKG/US-100-INF
流量センサ
ST3624
SCR12ABAFNKG/US-100-INF
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1 |
---|---|
プロセス接続 | G 1/2 おすねじ |
アプリケーション
媒体 | 液体 |
---|---|
媒体温度 [°C] | -25~80 |
最大許容圧力 [MPa] | 3 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 20~36 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 45 |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | < 20 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号 |
電気仕様 | NPN |
デジタル出力 | 1 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 400 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
設定範囲 [cm/s] | 3~300 |
---|---|
高感度流速設定範囲 [cm/s] | 3~60 |
精度 / 誤差
最大許容温度変化率 [K/min] | 15 |
---|
応答時間
応答時間 [s] | 1~10 |
---|
ソフトウエア / プログラミング
スイッチポイントの設定 | ポテンショメータ |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
材質 | PBT GF20 |
---|---|
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4305 (SUS303) |
プロセス接続 | G 1/2 おすねじ |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|