- 製品
- SR0125
流量センサ用増幅器
SR0125
VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G
流量センサ用増幅器
SR0125
VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: SR0126 製品比較: SR0125 / SR0126 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
アプリケーション
アプリケーション | 流量監視, 断線監視 |
---|
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] | -20~20 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | DC 24 |
消費電流 [mA] | 70 |
起動遅延時間 [s] | 30 |
チャンネル数 | 1 |
出力
電気仕様 | リレー |
---|---|
リレー出力開閉電流 | 4 A, AC 250 V |
スイッチング機能: 流量監視 | リレー出力 (流れ有時ON) |
断線監視 | 断線時リレーOFF |
応答時間
応答時間 [s] | < 10 |
---|
ソフトウエア / プログラミング
スイッチポイントの設定 | ポテンショメータ |
---|---|
媒体選択 液体/気体 | スライドスイッチ切替 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保護構造 | IP 40 |
保護構造 端子 | IP 20 |
機械的仕様
外装 | DINレール固定式 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 75 x 55 x 110 |
材質 | 樹脂外装 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | 端子: 16 x ~2.5 mm² |
---|