- 製品
- SN0117
流量センサ用増幅器
SN0117
VS0200/200VAC
流量センサ用増幅器
SN0117
VS0200/200VAC
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: SN0150 製品比較: SN0117 / SN0150 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
アプリケーション
アプリケーション | 流量監視 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC < 200 |
---|---|
消費電力 [VA] | 3 |
起動遅延時間 [s] | 30 |
チャンネル数 | 1 |
出力
電気仕様 | リレー |
---|---|
リレー出力開閉電流 | 4 A, AC 250 V |
スイッチング機能: 流量監視 | リレー出力 (流れ有時ON) |
ソフトウエア / プログラミング
スイッチポイントの設定 | ポテンショメータ |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 |
---|---|
保護構造 | IP 40 |
保護構造 端子 | IP 20 |
機械的仕様
外装 | DINレール固定式 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 75 x 55 x 110 |
材質 | 樹脂外装 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | 端子: 16 x ~2.5 mm² |
---|