- 製品
- SN0002
流量センサ用増幅器
SN0002
VS0100/110VAC/EX
流量センサ用増幅器
SN0002
VS0100/110VAC/EX
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
アプリケーション | 流量監視 |
---|
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] | -10~10 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | AC < 110 |
消費電力 [VA] | 2 |
起動遅延時間 [s] | < 30 |
出力
スイッチング機能: 流量監視 | リレー出力 (流れ有時ON) |
---|
ソフトウエア / プログラミング
スイッチポイントの設定 | ポテンショメータ |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 |
---|---|
保護構造 | IP 40 |
保護構造 端子 | IP 20 |
試験 / 認証
認定 | PTB Ex-93.C.2006 |
---|
安全等級
型式 | 本質安全防爆型 |
---|---|
電圧 [V] | 12,6 |
電流 [mA] | 186 |
電力 [mW] | 586 |
型式 [Ex ia] IIC | [EEx ib] IIC |
外部インダクタンス [Ex ia] IIC | 0.5 mH |
外部キャパシタンス [Ex ia] IIC | 1200 nF |
機械的仕様
外装 | DINレール固定式 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 75 x 55 x 110 |
材質 | 樹脂外装 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
ACリレー回路 | ... 250 AV,...6 A cos j > 0,7 |
---|---|
DCリレー回路 | ...60 DC,...0,6 A, L/R < 200 ms /...24 DC, ...4 A, L/R < 200 ms |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | 端子: 16 x ~2.5 mm² |
---|