- 製品
- SL5203
エアフローセンサ
SL5203
SLG23XEE40KG/2M
エアフローセンサ
SL5203
SLG23XEE40KG/2M
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|---|
プロセス接続 | Ø 23 mm |
アプリケーション
最大許容圧力 [MPa] | 0.1 |
---|
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] | -10~10 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | DC 24 |
消費電流 [mA] | < 35 |
起動遅延時間 [s] | 90 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号 |
アナログ出力 | 1 |
電圧出力 [V] | 0~10 |
測定範囲 / 設定範囲
流速設定範囲 [cm/s] | 200~2000 | |
---|---|---|
アナログ信号出力 |
|
精度 / 誤差
最大許容温度変化率 [K/min] | 1 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~50 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
機械的仕様
材質 | 外装: PBT, 検出面: チタン |
---|---|
媒体接触部の材質 | PBT, チタン |
プロセス接続 | Ø 23 mm |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, PUR, 4 x 0.5 mm², PVC |
---|