- 製品
- SL0002
エアフローセンサ
SL0002
LTM1202B1A
エアフローセンサ
SL0002
LTM1202B1A
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
プロセス接続 | M12 x 1 |
---|
アプリケーション
最大許容圧力 [MPa] | 0.5 |
---|
電気的仕様
スイッチングアンプ接続 | 有 |
---|---|
増幅器 | アンプ SC0001 に接続 |
起動遅延時間 [s] | 60 |
測定範囲 / 設定範囲
設定範囲 [cm/s] | 10~2000 |
---|---|
高感度流速設定範囲 [cm/s] | 10~250 |
精度 / 誤差
最大許容温度変化率 [K/min] | 15 |
---|
応答時間
応答時間 [s] | < 5 |
---|
応答時間 [s] | < 5 |
---|
使用環境条件
保護構造 | IP 67 |
---|
機械的仕様
外形寸法 [mm] | M12 x 1 |
---|---|
ねじ規格 | M12 x 1 |
材質 | 真鍮 ニッケルメッキ |
媒体接触部の材質 | 検出面: PBT |
プロセス接続 | M12 x 1 |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, PUR, 3 x 0.34 mm² |
---|