- 製品
- SI0104
流量センサ
SI0104
SID10ABB100G/US-100-IAZ
流量センサ
SI0104
SID10ABB100G/US-100-IAZ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|---|
プロセス接続 | M18 x 1,5 めすねじ |
アプリケーション
媒体 | 液体 |
---|---|
媒体温度 [°C] | -25~80 |
最大許容圧力 [MPa] | 3 |
媒体温度 [°C] | -25~80 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 20~36, (SELV/PELV規格 ; UL規格: UL508に準じた過負荷保護された電源を使用してください。) |
---|---|
消費電流 [mA] | 90, (無負荷の場合) |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 15, (LEDで表示) |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 500 |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
設定範囲 [cm/s] | 3~60 |
---|
応答時間
応答時間 [s] | 1~10 |
---|
応答時間 [s] | 1~10 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
衝撃耐性 |
|
||
---|---|---|---|
振動耐性 |
|
機械的仕様
外形寸法 [mm] | M18 x 1.5 |
---|---|
ねじ規格 | M18 x 1.5 |
材質 | PBT GF20 |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), O-リング: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
プロセス接続 | M18 x 1,5 めすねじ |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|