- 製品
- SF521A
アンプ分離型流量センサ
SF521A
SFG18ABB/2G /6M
アンプ分離型流量センサ
SF521A
SFG18ABB/2G /6M
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
プローブ長 L [mm] | 156 |
---|---|
プロセス接続 | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
アプリケーション
アプリケーション | 高温範囲 |
---|---|
媒体 | 液体, 気体 |
媒体温度 [°C] | -20~70 |
最大許容圧力 [MPa] | 3 |
電気的仕様
適合増幅器 | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
測定範囲 / 設定範囲
プローブ長 L [mm] | 156 |
---|
設定範囲 [cm/s] | 3~300 |
---|---|
高感度流速設定範囲 [cm/s] | 3~60 |
設定範囲 [cm/s] | 200~2000 |
---|---|
高感度流速設定範囲 [cm/s] | 200~800 |
精度 / 誤差
最大許容温度変化率 [K/min] | 15 |
---|
応答時間
応答時間 [s] | 1~10 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~70 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
IECEx / ATEX指令防爆マーキング | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||
振動耐性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 2.665 |
---|---|
外装 | シリンダー |
外形寸法 [mm] | Ø 18 |
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
プロセス接続 | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
備考
備考 |
|
|||
---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 | |||
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |
電気接続
接続 | ケーブル: 6 m, TPE-S, ケーブル長 最大: 100 m, 5 x 0.34 mm² |
---|