- 製品
- SF3306
アンプ分離型流量センサ
SF3306
SFR12ADB/US-100
アンプ分離型流量センサ
SF3306
SFR12ADB/US-100
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
プロセス接続 | G 1/2 |
---|
アプリケーション
媒体温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
最大許容圧力 [MPa] | 30 |
測定範囲 / 設定範囲
設定範囲 [cm/s] | 3~300 |
---|---|
高感度流速設定範囲 [cm/s] | 3~60 |
設定範囲 [cm/s] | 200~2000 |
---|---|
高感度流速設定範囲 [cm/s] | 200~800 |
使用環境条件
保護構造 | IP 67 |
---|
機械的仕様
外装 | ねじ切り形 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 27 x 27 x 72 |
材質 | ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ) |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ) |
プロセス接続 | G 1/2 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, ケーブル長 最大: 100 (5 x 0.5mm²) m |
---|