- 製品
- SF1300
アンプ分離型流量センサ
SF1300
SFM12ZBB
アンプ分離型流量センサ
SF1300
SFM12ZBB
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
プロセス接続 | M12 x 1 |
---|
アプリケーション
アプリケーション | 高温範囲 |
---|---|
媒体 | 液体, 気体 |
最大許容圧力 [MPa] | 3 |
アプリケーション | 高温範囲 |
---|---|
媒体温度 [°C] | 0~120 |
媒体温度 [°C] | 0~100 |
---|
電気的仕様
適合増幅器 | VS 0200 |
---|
測定範囲 / 設定範囲
設定範囲 [cm/s] | 3~300 |
---|---|
高感度流速設定範囲 [cm/s] | 3~60 |
設定範囲 [cm/s] | 200~2000 |
---|---|
高感度流速設定範囲 [cm/s] | 200~800 |
精度 / 誤差
最大許容温度変化率 [K/min] | 15 |
---|
応答時間
応答時間 [s] | 1~10 |
---|
応答時間 [s] | 1~10 |
---|
応答時間 [s] | 1~10 |
---|
使用環境条件
保護構造 | IP 67 |
---|
機械的仕様
外装 | ねじ切り形 |
---|---|
外形寸法 [mm] | M12 x 1 |
ねじ規格 | M12 x 1 |
材質 | ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ) |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ) |
プロセス接続 | M12 x 1 |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, シリコン, ケーブル長 最大: 100 m, 5 x 0.34 mm² |
---|