- 製品
- RO1305
インクリメンタル式エンコーダ ホローシャフト
RO1305
RO-0100-I05/N11
インクリメンタル式エンコーダ ホローシャフト
RO1305
RO-0100-I05/N11
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
分解能 | 100 分解能 |
---|---|
シャフト | 貫通型ホローシャフト |
シャフト径 [mm] | 10 |
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] | 10 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | DC 5 |
消費電流 [mA] | < 150 |
出力
電気仕様 | TTL |
---|---|
出力開閉電流 [mA] | 20 |
応答周波数 [kHz] | 300 |
A、Bの位相差 [°] | 90 |
測定範囲 / 設定範囲
分解能 | 100 分解能 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -30~100 |
---|---|
保存温度 [°C] | -30~100 |
最大相対湿度 [%] | 98 |
保護構造 | IP 64 |
試験 / 認証
衝撃耐性 |
|
||
---|---|---|---|
振動耐性 |
|
機械的仕様
外形寸法 [mm] | Ø 58 / L = 55 | |
---|---|---|
材質 | アルミニウム | |
機械的最大許容回転数 [U/min] | 12000 | |
始動トルク [Nm] | 2.5 | |
トルク基準温度 [°C] | 20 | |
シャフト | 貫通型ホローシャフト | |
シャフト径 [mm] | 10 | |
嵌合穴公差、はめ合い公差、シャフト | H7 | |
材質 |
|
|
シャフトの取り付けの深さ [mm] | 10 | |
最大軸振れ [mm] | 1, (ラジアル方向のシャフト位置最大変位量: ± 0.05 mm) |
電気接続
ケーブル: 1 m, PUR, ラジアル方向 |
特性図等
出力信号
|
|
---|