- 製品
- RN6023
アブソリュート式エンコーダ シングルターン/ソリッドシャフト
RN6023
RN-4096-G24/L1A
アブソリュート式エンコーダ シングルターン/ソリッドシャフト
RN6023
RN-4096-G24/L1A
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
分解能 | 4096 分解能 |
---|---|
通信インターフェース | パラレル |
シャフト | ソリッドシャフト |
シャフト径 [mm] | 6 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 150 |
電気的最高回転数 [U/min] | 6000 |
出力
電気仕様 | HTL |
---|---|
出力開閉電流 [mA] | 20 |
短絡保護機能タイプ | < 60 s |
コード | グレイコード, (シャフト側から見て時計回りに回転した時コード値が増加 ) |
測定範囲 / 設定範囲
分解能 | 4096 分解能 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | パラレル |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~70 |
---|---|
保存温度 [°C] | -30~100 |
最大相対湿度 [%] | 98 |
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
衝撃耐性 |
|
||
---|---|---|---|
振動耐性 |
|
機械的仕様
外形寸法 [mm] | Ø 58 / L = 76 | |
---|---|---|
材質 | アルミニウム | |
機械的最大許容回転数 [U/min] | 10000 | |
始動トルク [Nm] | 1 | |
トルク基準温度 [°C] | 20 | |
シャフト | ソリッドシャフト | |
シャフト径 [mm] | 6 | |
材質 |
|
|
スラスト荷重 (軸端) [N] | 10 | |
ラジアル荷重(軸端) [N] | 20 |
電気接続
ケーブル: 1 m, PUR, ケーブル長 最大: 100 m, 軸方向 |
特性図等
出力信号
|
|
---|