- 製品
- RM6115
アブソリュート式エンコーダ マルチターン/ソリッドシャフト
RM6115
RM-4096-S24/S A
アブソリュート式エンコーダ マルチターン/ソリッドシャフト
RM6115
RM-4096-S24/S A
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
分解能 | 4096 ステップ; 4096 回転; 24 ビット |
---|---|
通信インターフェース | SSIデータインターフェース |
シャフト | ソリッドシャフト |
シャフト径 [mm] | 6 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 250 |
電気的最高回転数 [U/min] | 6000 |
出力
コード | グレイコード, (シャフト側から見て時計回りに回転した時コード値が増加 ) |
---|---|
コード信号 | データ信号入力, TTL互換信号, Takt und Takt (inv.) aus Treibern nach RS 485, データ出力, 同期シリアル, TTL-kompatible Signale Daten und Daten (inv.), インクリメンタル信号, 2つの正弦波インクリメンタル信号(AとB), 位相差90°, 1 Vss 信号周期 512回/回転 |
測定範囲 / 設定範囲
分解能 | 4096 ステップ; 4096 回転; 24 ビット |
---|
インターフェース
通信インターフェース | SSIデータインターフェース |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~85 |
---|---|
保存温度 [°C] | -30~100 |
保護構造 | IP 64 |
試験 / 認証
衝撃耐性 |
|
||
---|---|---|---|
振動耐性 |
|
機械的仕様
材質 | アルミニウム | |
---|---|---|
機械的最大許容回転数 [U/min] | 10000 | |
始動トルク [Nm] | 1 | |
トルク基準温度 [°C] | 20 | |
シャフト | ソリッドシャフト | |
シャフト径 [mm] | 6 | |
材質 |
|
|
スラスト荷重 (軸端) [N] | 10 | |
ラジアル荷重(軸端) [N] | 20 |
備考
備考 |
|
---|
電気接続
コネクタ式: 1 x M23 (ifm 1001.4), ラジアル方向, ケーブル長 最大: 100 m |
特性図等
出力信号
|
|
---|