- 製品
- RM6113
アブソリュート式エンコーダ マルチターン/ソリッドシャフト
RM6113
RM-8192-P24/K A
アブソリュート式エンコーダ マルチターン/ソリッドシャフト
RM6113
RM-8192-P24/K A
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: RM6101 製品比較: RM6113 / RM6101 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
分解能 | パラメータ設定が可能 分解能; 8192 ステップ; 4096 回転; 25 ビット |
---|---|
通信インターフェース | SSIデータインターフェース |
シャフト | ソリッドシャフト |
シャフト径 [mm] | 6 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 300 |
電気的最高回転数 [U/min] | 6000 |
出力
コード | デュアルコードまたはグレーコード, (パラメータ設定が可能, 位置決め時間係数: 0.5 ms) |
---|
測定範囲 / 設定範囲
分解能 | パラメータ設定が可能 分解能; 8192 ステップ; 4096 回転; 25 ビット |
---|
インターフェース
通信インターフェース | SSIデータインターフェース |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~70 |
---|---|
保存温度 [°C] | -30~80 |
保護構造 | IP 64 |
試験 / 認証
衝撃耐性 |
|
||
---|---|---|---|
振動耐性 |
|
機械的仕様
外形寸法 [mm] | Ø 58 / L = 73 | |
---|---|---|
材質 | アルミニウム | |
機械的最大許容回転数 [U/min] | 12000 | |
始動トルク [Nm] | 1 | |
トルク基準温度 [°C] | 20 | |
シャフト | ソリッドシャフト | |
シャフト径 [mm] | 6 | |
材質 |
|
|
スラスト荷重 (軸端) [N] | 10 | |
ラジアル荷重(軸端) [N] | 20 |
備考
備考 |
|
---|
電気接続
コネクタ式: 1 x M23 (ifm 1001.11), ラジアル方向, ケーブル長 最大: 100 m |
特性図等
出力信号
|
|
---|