- 製品
- RM6111
アブソリュート式エンコーダ マルチターン/ソリッドシャフト
RM6111
RM-8192-E05/R8B
アブソリュート式エンコーダ マルチターン/ソリッドシャフト
RM6111
RM-8192-E05/R8B
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: RM1104 製品比較: RM6111 / RM1104 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
分解能 | 8192 ステップ; 4096 回転; 25 ビット |
---|---|
通信インターフェース | ゲートウェイ経由フィールドバス接続 |
シャフト | ソリッドシャフト |
シャフト径 [mm] | 10 |
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] | 10 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | DC 5, (ゲートウエイ経由) |
消費電流 [mA] | < 200 |
電気的最高回転数 [U/min] | 6000 |
出力
コード | デュアルコード |
---|---|
コード信号 | データ信号入力, TTL互換信号, Takt und Takt (inv.) aus Treibern nach RS 485, データ出力, 同期シリアル, TTL-kompatible Signale Daten und Daten (inv.), インクリメンタル信号, 2つの正弦波インクリメンタル信号(AとB), 位相差90°, 1 Vss 信号周期 512回/回転 |
測定範囲 / 設定範囲
分解能 | 8192 ステップ; 4096 回転; 25 ビット |
---|
インターフェース
通信インターフェース | ゲートウェイ経由フィールドバス接続 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~85 |
---|---|
保存温度 [°C] | -30~100 |
保護構造 | IP 64 |
試験 / 認証
衝撃耐性 |
|
||
---|---|---|---|
振動耐性 |
|
機械的仕様
外形寸法 [mm] | Ø 58 / L = 63 | |
---|---|---|
材質 | アルミニウム | |
機械的最大許容回転数 [U/min] | 10000 | |
始動トルク [Nm] | 1 | |
トルク基準温度 [°C] | 20 | |
シャフト | ソリッドシャフト | |
シャフト径 [mm] | 10 | |
材質 |
|
|
スラスト荷重 (軸端) [N] | 10 | |
ラジアル荷重(軸端) [N] | 20 |
電気接続
ケーブル: 8 m, PUR, ケーブル長 最大: 100 m, ラジアル方向 | |
コネクタ式: 1 x M23, ケーブル長 最大: 100 m |