- 製品
- PP7533
圧力センサ セラミック測定セル
PP7533
PP-025-SBG14-QFRKG/US/ /V
圧力センサ セラミック測定セル
PP7533
PP-025-SBG14-QFRKG/US/ /V
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: PP7553 製品比較: PP7533 / PP7553 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|---|
プロセス接続 | 接圧部 G 1/4 おすねじ めすねじ:M5 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 | |||
---|---|---|---|---|
アプリケーション | 工業用アプリケーション | |||
媒体 | 液体及び気体 | |||
媒体温度 [°C] | -25~90, (ご要望により対応: -40~90 °C) | |||
最小破壊圧力 [MPa] | 35 | |||
最大許容圧力 |
|
|||
最大許容圧力 [MPa] | 10 | |||
圧力タイプ | ゲージ圧 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 9.6~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 45 |
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 0.3 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号 |
電気仕様 | PNP/NPN |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 250 |
応答周波数 (DC) [Hz] | < 170 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [MPa] | 0~2.5 |
---|---|
スイッチポイント SP [MPa] | 0.03~2.5 |
リセットポイント rP [MPa] | 0.02~2.49 |
ステップ [MPa] | 0.01 |
精度 / 誤差
スイッチング精度 [スパンに対する%] | < ± 1.5 |
---|---|
繰返し精度 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合) |
総合精度 [スパンに対する%] | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS), (BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線), LS = 限界値設定) |
誤差 リニアリティ [スパンに対する%] | < ± 0.5 |
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] | < ± 0.1 |
長期安定性 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (1年毎) |
応答時間
応答時間 [ms] | < 3 |
---|---|
プロセスダンピング値dAP [s] | 0~4 |
ソフトウエア / プログラミング
スイッチポイントの設定 | 設定器 / ティーチ機能 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | EPS |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~90 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 68, (BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線), LS = 限界値設定) |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||||||||||||||||
振動耐性 |
|
機械的仕様
材質 | ステンレス 1.4301 (SUS304), FKM , PEI |
---|---|
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4305 (SUS303), セラミック, FKM |
最小スイッチング回数 | 1億回 |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/4 おすねじ めすねじ:M5 |
リストリクタ素子内蔵 | 無し (後付け可能) |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
ティーチ機能 | 有 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|