- 製品
- PM2663
圧力トランスミッタ 埋込式
PM2663
PM-025-REA01-E-ZVG/US/ /P
圧力トランスミッタ 埋込式
PM2663
PM-025-REA01-E-ZVG/US/ /P
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: PM2653 製品比較: PM2663 / PM2653 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|---|
プロセス接続 | 接圧部 G 1 おすねじ |
アプリケーション
アプリケーション | 食品・飲料産業用フラッシュマウント式 | |||
---|---|---|---|---|
媒体 | 液体および粘性媒体 | |||
媒体温度 [°C] | -25~125, (145 max. 1h) | |||
最小破壊圧力 [MPa] | 35 | |||
最大許容圧力 |
|
|||
最大許容圧力 [MPa] | 10 | |||
圧力タイプ | ゲージ圧 | |||
フラッシュマウントタイプ | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 14~30, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 550, (Ub = 24 V, (Ub - 13 V) / 20 mA) |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [MPa] | -0.1~2.5 |
---|---|
アナログスタートポイント [MPa] | -0.1~1.88 |
アナログエンドポイント [MPa] | 0.53~2.5 |
ステップ [MPa] | 0.01 |
精度 / 誤差
繰返し精度 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合, Turn down 1:1) |
---|---|
総合精度 [スパンに対する%] | < ± 0.6, (Turn down 1:1 , リニアリティ、ヒステリシスおよび繰返し精度を含みます。 , DIN EN IEC 62828-1によるリミット値設定) |
誤差 リニアリティ [スパンに対する%] | < ± 0.5, (Turn down 1:1) |
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] | < ± 0.1, (Turn down 1:1) |
長期安定性 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (Turn down 1:1, 1年毎) |
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] | < ± 0.15, (0~80 °C) |
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] | < ± 0.4, (0~80 °C) |
応答時間
アナログ出力の応答時間 [ms] | 3 |
---|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ゼロポイント, スパン |
---|
インターフェース
通信インターフェース | EPS |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||
振動耐性 |
|
機械的仕様
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PA, PBT |
---|---|
媒体接触部の材質 | ステンレス1.4435 (SUS316L), セラミックにPTFEコーティング, PTFE |
最小スイッチング回数 | 1億回 |
プロセス接続 | 接圧部 G 1 おすねじ |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|