- 製品
- PL3057
圧力トランスミッタ 埋込式
PL3057
PL-001-RES30-A-ZVG/US/ /P
圧力トランスミッタ 埋込式
PL3057
PL-001-RES30-A-ZVG/US/ /P
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: PL2057 製品比較: PL3057 / PL2057 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|---|
プロセス接続 | 接圧部 Aseptoflex おすねじ Aseptoflex |
アプリケーション
アプリケーション | 食品・飲料産業用フラッシュマウント式 |
---|---|
媒体 | ペースト状の媒体 / 粒体を含む液体の媒体, 液体及び気体 |
媒体温度 [°C] | -25~80 |
最小破壊圧力 [MPa] | 3 |
最大許容圧力 [MPa] | 1 |
圧力タイプ | ゲージ圧 |
フラッシュマウントタイプ | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10.8~30 |
---|---|
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 660, (Ub = 24 V, (Ub - 10.8 V) / 20 mA) |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [MPa] | 0~0.1 |
---|
精度 / 誤差
繰返し精度 [%; 設定値] | < 0.1, (温度変化 < 10 K の場合) |
---|---|
総合精度 [%; 設定値] | < ± 1.0, (リニアリティ, ゼロ点及びスパンエラーを含む (最大値設定時)) |
温度ドリフト (10K ごと) | < ± 0.3 |
応答時間
アナログ出力の応答時間 [ms] | 3 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||
振動耐性 |
|
機械的仕様
材質 | PA, PBT, ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
---|---|
媒体接触部の材質 | セラミック, PTFE, ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
最小スイッチング回数 | 1億回 |
プロセス接続 | 接圧部 Aseptoflex おすねじ Aseptoflex |
ディスプレイ / パーツ
表示単位 | kPa |
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|