- 製品
- PF7954
圧力センサ フラッシュマウント式
PF7954
PF-010-REB34-QFPKG/US/P
圧力センサ フラッシュマウント式
PF7954
PF-010-REB34-QFPKG/US/P
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: PF2954 製品比較: PF7954 / PF2954 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|---|
プロセス接続 | 接圧部 G 3/4 おすねじ |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
アプリケーション | 食品・飲料産業用フラッシュマウント式 |
取付 | 350° 回転式ハウジング |
媒体 | ペースト状の媒体 / 粒体を含む液体の媒体, 液体及び気体 |
媒体温度 [°C] | -25~80 |
最小破壊圧力 [MPa] | 15 |
最大許容圧力 [MPa] | 5 |
圧力タイプ | ゲージ圧 |
フラッシュマウントタイプ | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 60 |
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 0.2 |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号 |
電気仕様 | PNP |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 250 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [MPa] | 0~1 |
---|---|
スイッチポイント SP [MPa] | 0.01~1 |
リセットポイント rP [MPa] | 0.005~0.995 |
ステップ [MPa] | 0.005 |
精度 / 誤差
スイッチング精度 [%; 設定値] | < ± 1 |
---|---|
繰返し精度 [%; 設定値] | < ± 0.25, (温度変化 < 10 K の場合) |
温度ドリフト (10K ごと) | < ± 0.3 |
応答時間
スイッチング出力に設定可能な応答時間および応答周波数 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
応答時間 [ms] | 矩形の圧力特性で設定が以下の場合, セットポイント: SP (SPx) = 70 %, リセットポイント (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
ディレー時間の設定 dS, dr [s] | 0, 0.2,~10, 11,~50 |
ソフトウエア / プログラミング
スイッチポイントの設定 | 設定用押しボタン |
---|---|
メニュー設定 | ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチON / OFFディレー, ダンピング |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||
振動耐性 |
|
機械的仕様
材質 | EPDM/X, FKM , PA, PBT, PC, PTFE, ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
---|---|
媒体接触部の材質 | FKM , セラミック, PTFE, ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
最小スイッチング回数 | 1億回 |
プロセス接続 | 接圧部 G 3/4 おすねじ |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|