- 製品
- PB4314
LEDゲージ付き圧力センサ
PB4314
PB-010PRBU76-HFBOW/LS/ /V
LEDゲージ付き圧力センサ
PB4314
PB-010PRBU76-HFBOW/LS/ /V
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: PN4224 製品比較: PB4314 / PN4224 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1 |
---|---|
プロセス接続 | 接圧部 7/16" - 20 UNF めすねじ |
アプリケーション
アプリケーション | 工業用アプリケーション |
---|---|
媒体 | 液体及び気体 |
媒体温度 [°C] | -25~70 |
最小破壊圧力 [MPa] | 13.8 |
最大許容圧力 [psi] | 700 |
最大許容圧力 [MPa] | 4.8 |
圧力タイプ | ゲージ圧 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC 102~132 |
---|---|
消費電流 [mA] | 20 |
保護クラス | I |
起動遅延時間 [s] | 0.35 |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号 |
デジタル出力 | 1 |
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (AC) [mA] | 250, ((~70 °C) 1000 (~60 °C) 1500 (~45 °C) 2500 (~20 °C)) |
応答周波数 (AC) [Hz] | 10 |
短絡保護 | - |
過負荷保護回路 | - |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [MPa] | 0~0.7 |
---|
精度 / 誤差
スイッチング精度 [%; 設定値] | < ± 2.0 |
---|---|
繰返し精度 [%; 設定値] | < ± 0.25, (温度変化 < 10 K の場合) |
温度ドリフト (10K ごと) | < ± 0.3 |
ソフトウエア / プログラミング
スイッチポイントの設定 | 設定用押しボタン |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||
振動耐性 |
|
機械的仕様
材質 | EPDM/X, FKM , NBR , PBT, PC, ステンレス 1.4301 (SUS304) |
---|---|
媒体接触部の材質 | FKM , セラミック, ステンレス 1.4305 (SUS303) |
最小スイッチング回数 | 1億回 |
プロセス接続 | 接圧部 7/16" - 20 UNF めすねじ |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x 7/8", コーディング: A |
---|