- 製品
- OW0004
赤外線温度センサ
OW0004
OWS-3520-ABOA
赤外線温度センサ
OW0004
OWS-3520-ABOA
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
外装 | シリンダー |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC 20~250 |
---|---|
逆接続保護 | - |
出力
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 10.5 |
---|---|
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大) [V] | 10.5 |
最小負荷電流 [mA] | 15 |
漏れ電流 [mA] | 7 |
出力開閉電流 (AC) [mA] | 200, (250 (~50 °C)) |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 50 |
出力開閉電流 (ピーク) [mA] | 1500, (10 ms / 0.5 Hz) |
応答周波数 (AC) [Hz] | 20 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 25 |
短絡保護 | - |
過負荷保護回路 | - |
監視範囲
ヒステリシス、ヒステリシス [検出距離に対する%] [%] | 1~15 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
外装 | シリンダー | |
---|---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 58 / L = 150 | |
材質 | 外装: 真鍮 白銅コーティング | |
レンズ材質 |
|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x 7/8" |
---|