- 製品
- OR0018
透過型光電センサ 投光器
OR0018
ORS-V/6M
透過型光電センサ 投光器
OR0018
ORS-V/6M
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
光源 | 赤外線 |
---|---|
外装 | 角形 |
アプリケーション
検出原理 | 透過型 |
---|
電気的仕様
スイッチングアンプ接続 | 有 |
---|---|
増幅器 | スイッチングアンプ接続 OV5012, OV0010 |
光源 | 赤外線 |
波長 [nm] | 950 |
出力
短絡保護 | - |
---|---|
過負荷保護回路 | - |
監視範囲
投光器 / 受光器 | 投光器 |
---|---|
検出距離 [m] | < 2 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
外装 | 角形 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 25 x 10 x 15 |
材質 | PPO (変性) |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 6 m, 1 x 0.14 mm² |
---|