- 製品
- OL5014
透過型光電センサ 受光器
OL5014
OLE-FPKG
透過型光電センサ 受光器
OL5014
OLE-FPKG
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
光源 | 赤外線 |
---|---|
外装 | 角形 |
アプリケーション
特長 | 自己診断機能 |
---|---|
検出原理 | 透過型 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 30 |
保護クラス | II |
逆接続保護 | 有 |
過電圧保護 | 有 |
光源 | 赤外線 |
波長 [nm] | 880 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
自己診断機能 | 有 |
自己診断機能、自己診断機能 内部電圧降下(最大) [V] | 3.5 |
診断出力負荷電流 [mA] | 10 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100, (200 (~50 °C)) |
応答周波数 (DC) [Hz] | 500 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
監視範囲
投光器 / 受光器 | 受光器 |
---|---|
検出距離 [m] | < 25 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
外装 | 角形 | |
---|---|---|
外形寸法 [mm] | 75 x 27 x 62 | |
材質 | PA, PBT | |
レンズ材質 |
|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | 端子: ~1.5 mm², ケーブル外被: Ø 4.5~10 mm, ケーブルグランド: M16 X 1.5 |
---|
特性図等
動作余裕度曲線
|
|
---|