- 製品
- OL5013
透過型光電センサ 投光器
OL5013
OLS-OOKG/US-100
透過型光電センサ 投光器
OL5013
OLS-OOKG/US-100
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
光源 | 赤外線 |
---|---|
外装 | 角形 |
アプリケーション
検出原理 | 透過型 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 22 |
保護クラス | II |
逆接続保護 | 有 |
過電圧保護 | 有 |
光源 | 赤外線 |
波長 [nm] | 880 |
出力
短絡保護 | 有 |
---|---|
短絡保護機能タイプ | パルス |
監視範囲
投光器 / 受光器 | 投光器 |
---|---|
検出距離 [m] | < 25 |
感度調整 | - |
スポット径 [mm] | 2500 |
スポット径参考値 | 検出距離最大時 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
外装 | 角形 | |
---|---|---|
外形寸法 [mm] | 75 x 27 x 62 | |
材質 | PA, PBT | |
レンズ材質 |
|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|