- 製品
- OL0011
拡散反射型光電センサ
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
拡散反射型光電センサ
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: OL0005 製品比較: OL0011 / OL0005 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
光源 | 赤外線 |
---|---|
外装 | 角形 |
アプリケーション
検出原理 | 拡散反射型光電センサ |
---|
電気的仕様
周波数 (AC) [Hz] | 47~63 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC 20~250 |
消費電力 [VA] | 4 |
保護クラス | I |
逆接続保護 | - |
光源 | 赤外線 |
波長 [nm] | 880 |
定格寿命 [h] | 100000 |
耐用標準温度 [°C] | 25 |
出力
電気仕様 | リレー |
---|---|
出力機能 | 遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能) |
リレー出力開閉電流 | AC 250 V / 3 A / 960 VA, DC 125 V / 5 A / 120 W |
応答周波数 (AC) [Hz] | 10 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 10 |
短絡保護 | - |
過負荷保護回路 | - |
監視範囲
検出距離 [mm] | 1~1000, (無光沢白紙 200 x 200 mm 90 % 反射率) |
---|---|
感度調整 | 有 |
スポット径 [mm] | 250 |
スポット径参考値 | 検出距離最大時 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 0.207 | |
---|---|---|
外装 | 角形 | |
材質 | PA, PBT | |
レンズ材質 |
|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x 7/8", コーディング: A |
---|