背景抑制付拡散反射型光電センサ
OH5005
OHN-HPKG/0,20M/AS
背景抑制付拡散反射型光電センサ
OH5005
OHN-HPKG/0,20M/AS
- スペースが限られている場合に使用できるよう極めて小型の外装
- 小さい物体を高い信頼性で検出
- ロボティクス、組み立て、ハンドリング装置用
- 赤いスポット光で見やすく光軸調整が簡単
- 固定の設定でそのまますぐに使える
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: O8H216 製品比較: OH5005 / O8H216 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
光源 | 赤色光 |
---|---|
外装 | 角形 |
アプリケーション
検出原理 | 拡散反射型光電センサ |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 20 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤色光 |
定格寿命 [h] | 75000 |
耐用標準温度 [°C] | 25 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 入光時ON |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 50 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 800 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
検出距離 [mm] | 2~50, (無光沢白紙 200 x 200 mm 90 % 反射率) |
---|---|
感度調整 | - |
スポット径 [mm] | 3.5 |
スポット径参考値 | 検出距離最大時 |
応答時間
応答時間 [s] | < 0.6 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~50 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 15 | |
---|---|---|
外装 | 角形 | |
外形寸法 [mm] | 25.1 x 7.6 x 12.5 | |
材質 | ABS | |
レンズ材質 |
|
|
レンズ位置 | サイドレンズ型 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 0.2 m, PVC |
---|---|
接続 | コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A |