- 製品
- OG5075
拡散反射型光電センサ
OG5075
OGT-FPKG/US-100 MIT 90GRAD WKL
拡散反射型光電センサ
OG5075
OGT-FPKG/US-100 MIT 90GRAD WKL
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
光源 | 赤外線 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点, 自己診断機能 |
---|---|
検出原理 | 拡散反射型光電センサ |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 32 |
保護クラス | II |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤外線 |
波長 [nm] | 880 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
自己診断機能 | 有 |
自己診断機能、自己診断機能 内部電圧降下(最大) [V] | 3.5 |
診断出力負荷電流 [mA] | 10 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 500 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
検出距離 [mm] | 1~400, (無光沢白紙 200 x 200 mm 90 % 反射率) |
---|---|
感度調整 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
外装 | ねじ切り形 | |
---|---|---|
外形寸法 [mm] | M18 x 1 | |
ねじ規格 | M18 x 1 | |
材質 | PBT | |
レンズ材質 |
|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|