- 製品
- OG5032
拡散反射型光電センサ
OG5032
OGT-DPKG/US-100-DPO
拡散反射型光電センサ
OG5032
OGT-DPKG/US-100-DPO
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
外装 | ねじ切り形 |
---|
アプリケーション
検出原理 | 拡散反射型光電センサ |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~55 |
---|---|
消費電流 [mA] | 10, ((24 V)) |
保護クラス | II |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 遮光時ON |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 250 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 160 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
検出距離 [mm] | < 100, (無光沢白紙 200 x 200 mm) |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
外装 | ねじ切り形 | |
---|---|---|
外形寸法 [mm] | M18 x 1 | |
ねじ規格 | M18 x 1 | |
材質 | 真鍮 ニッケルメッキ | |
レンズ材質 |
|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|