- 製品
- OG0023
拡散反射型光電センサ
OG0023
OGT-HBOA/S/6m
拡散反射型光電センサ
OG0023
OGT-HBOA/S/6m
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
光源 | 赤外線 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
アプリケーション
検出原理 | 拡散反射型光電センサ |
---|
電気的仕様
周波数 (AC) [Hz] | 47~63 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC 20~90 |
保護クラス | II |
光源 | 赤外線 |
波長 [nm] | 880 |
出力
出力機能 | 入光時ON |
---|---|
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 9.5 |
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大) [V] | 9.5 |
最小負荷電流 [mA] | 10 |
漏れ電流 [mA] | 5 |
出力開閉電流 (AC) [mA] | 250 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 50 |
出力開閉電流 (ピーク) [mA] | 900, (10 ms / 0.5 Hz) |
応答周波数 (AC) [Hz] | 25 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 70 |
短絡保護 | - |
過負荷保護回路 | - |
監視範囲
検出距離 [mm] | < 100, (無光沢白紙 200 x 200 mm 90 % 反射率) |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
外装 | ねじ切り形 | |
---|---|---|
外形寸法 [mm] | M18 x 1 | |
ねじ規格 | M18 x 1 | |
材質 | 真鍮 ニッケルメッキ | |
レンズ材質 |
|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 6 m, PVC, 2 x 0.5 mm² |
---|