透過型光電センサ 投光器
OE0011
OES-V/S 6M
透過型光電センサ 投光器
OE0011
OES-V/S 6M
- 省スペースなハウジング
- 限られたスペースでの使用に
- 長距離検出
- 増幅器への接続用
- 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: OE0006 製品比較: OE0011 / OE0006 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
光源 | 赤外線 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
アプリケーション
検出原理 | 透過型 |
---|
電気的仕様
スイッチングアンプ接続 | 有 |
---|---|
増幅器 | スイッチングアンプ接続 OV5012, OV0010 |
保護クラス | III |
光源 | 赤外線 |
波長 [nm] | 950 |
出力
短絡保護 | - |
---|---|
過負荷保護回路 | - |
監視範囲
投光器 / 受光器 | 投光器 |
---|---|
検出距離 [m] | < 1 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 49633 |
機械的仕様
外装 | ねじ切り形 |
---|---|
外形寸法 [mm] | M8 x 1 |
ねじ規格 | M8 x 1 |
材質 | 真鍮 ニッケルメッキ |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 6 m, 1 x 0.14 mm² |
---|