- 製品
- OB5015
ファイバアンプ
OB5015
OBF-FPKG/T/TV=10MS
ファイバアンプ
OB5015
OBF-FPKG/T/TV=10MS
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: OB5011 製品比較: OB5015 / OB5011 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
光源 | 赤色光 |
---|---|
外装 | 角形 |
アプリケーション
特長 | 自己診断機能 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36 |
---|---|
消費電流 [mA] | 35, ((36 V)) |
保護クラス | II |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤色光 |
波長 [nm] | 660 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
自己診断機能 | 有 |
自己診断機能、自己診断機能 内部電圧降下(最大) [V] | 3.5 |
診断出力負荷電流 [mA] | 10 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 500 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
タイマー [s] | > 0.01, (固定設定) |
監視範囲
検出距離 [m] | 0~1.2, (透過型) |
---|---|
検出距離 [mm] | 0~70, (拡散反射型光電センサ) |
感度調整 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
外装 | 角形 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 36 x 15 x 60 |
材質 | $3SGLWE |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, PVC, 4 x 0.34 mm² |
---|