- 製品
- NN5022
バルブアクチュエータ用高周波誘導式デュアルセンサ (NAMUR規格)
NN5022
IND2004DN/BS-200-K/PA
バルブアクチュエータ用高周波誘導式デュアルセンサ (NAMUR規格)
NN5022
IND2004DN/BS-200-K/PA
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
電気仕様 | NAMUR |
---|---|
出力機能 | 2 x ノーマルクローズ |
定格検出距離 [mm] | 4 |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 40 x 26 x 49 |
電気的仕様
スイッチングアンプ接続 | 有 |
---|---|
増幅器 | ビュケルト社製PROFIBUS-PA用I/O Box 8642-0xタイプに接続 |
定格電圧 (DC) [V] | 6.5, (270Ω) |
消費電流 [mA] | < 1, (ディセーブル状態, 導電率: > 2.2) |
起動遅延時間 [ms] | 1 |
出力
電気仕様 | NAMUR |
---|---|
出力機能 | 2 x ノーマルクローズ |
ケーブル抵抗、最大ケーブル抵抗 [Ω] | 50 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 1000 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 4 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~70 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
認定 | PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X, Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6 |
---|---|
衝撃耐性 / 振動耐性 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
安全等級
内部キャパシタンス [nF] | 150 |
---|---|
内部インダクタンス [µH] | 190 |
機械的仕様
外装 | 角形 |
---|---|
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | 40 x 26 x 49 |
材質 | PBT |
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M18, コーディング: A |
---|