- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- NI5006
高周波誘導式近接センサ
NI5006
IIA2015-N/11m
高周波誘導式近接センサ
NI5006
IIA2015-N/11m
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
電気仕様 | NAMUR |
---|---|
出力機能 | ノーマルクローズ |
定格検出距離 [mm] | 15 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 41 |
電気的仕様
スイッチングアンプ接続 | 有 |
---|---|
増幅器 | NV0100・NV0200等スイッチングアンプ(認証品)接続時の最大値: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
定格電圧 (DC) [V] | 8.2, (1kΩ) |
供給電圧 (DC) [V] | 5~25 |
消費電流 [mA] | < 1, (ディセーブル状態, 導電率: > 2.1) |
出力
電気仕様 | NAMUR |
---|---|
出力機能 | ノーマルクローズ |
ケーブル抵抗、最大ケーブル抵抗 [Ω] | 50 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 200 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 15 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~70 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
認定 | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013, Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
衝撃耐性 / 振動耐性 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF [年] | 4697 |
安全等級
内部キャパシタンス [nF] | 240 |
---|---|
内部インダクタンス [µH] | 140 |
機械的仕様
外装 | ねじ切り形 |
---|---|
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 41 |
ねじ規格 | M30 x 1.5 |
材質 | 真鍮 ニッケルメッキ, PBT |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | 本データーシートに記載された使用周囲温度、内部インダクタンス、内部キャパシタンスについての数値は認定機関PTB/BVSのものです。日本の認定機関TIISでは以下の数値で認定されていますので遵守願います。使用周囲温度55℃、内部インダクタンス110μH、内部キャパシタンス145nF。 |
電気接続
接続 | ケーブル: 11 m, 塩化ビニール (PVC), 2 x 0.5 mm² |
---|