- 製品
- NG5009
高周波誘導式近接センサ(NAMUR規格)
NG5009
IG-2005-N/10M/2G
高周波誘導式近接センサ(NAMUR規格)
NG5009
IG-2005-N/10M/2G
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: NG5011 製品比較: NG5009 / NG5011 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
電気仕様 | NAMUR |
---|---|
出力機能 | ノーマルクローズ |
定格検出距離 [mm] | 5 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
電気的仕様
スイッチングアンプ接続 | 有 |
---|---|
増幅器 | 本質安全回路用 保持定格: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
定格電圧 (DC) [V] | 8.2, (1kΩ) |
供給電圧 (DC) [V] | 7.5~30, (防爆エリア外の使用時) |
消費電流 [mA] | < 1, (ディセーブル状態, 導電率: > 2.1) |
出力
電気仕様 | NAMUR |
---|---|
出力機能 | ノーマルクローズ |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 30, (防爆エリア外の使用時) |
応答周波数 (DC) [Hz] | 720 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 5 |
---|---|
検出距離 [mm] | 5 ± 10 % |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~15 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~70 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
認定 | PTB 01 ATEX 2191 | ||
---|---|---|---|
IECEx / ATEX指令防爆マーキング | II 2G EEx ia IIC T6 | ||
EMC |
|
||
衝撃耐性 / 振動耐性 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
安全等級
内部キャパシタンス [nF] | 147 |
---|---|
内部インダクタンス [µH] | 53 |
機械的仕様
外装 | ねじ切り形 |
---|---|
取付け | 埋込み可 |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
ねじ規格 | M18 x 1 |
材質 | PBT |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 10 m, 塩化ビニール (PVC), 2 x 0.5 mm² |
---|