- 製品
- N00220
NAMUR規格スイッチングアンプ
N00220
NV0201 200VAC,RL
NAMUR規格スイッチングアンプ
N00220
NV0201 200VAC,RL
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
アプリケーション | 断線監視, 断線監視 |
---|
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] | -15~10 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | AC < 200 |
チャンネル数 | 2 |
出力
電気仕様 | リレー |
---|---|
リレー出力開閉電流 | 5 A, AC 250 V / 100 VA |
応答周波数 (DC) [Hz] | 20 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保護構造 | IP 30 |
保護構造 端子 | IP 20 |
試験 / 認証
認定 | PTB Ex-95.C.2142X |
---|
安全等級
型式 | 本質安全防爆型 |
---|---|
電圧 [V] | < 11 |
電流 [mA] | < 26 |
電力 [mW] | < 72 |
型式 [Ex ia] IIC | [EEx ia] IIC |
型式 [Ex ia] IIB | [EEx ia] IIB |
型式 [Ex ib] IIC | [EEx ib] IIC |
型式 [Ex ib] IIB | [EEx ib] IIB |
外部インダクタンス [Ex ia] IIC | 1mH / 2mH / 5mH |
外部インダクタンス [Ex ia] IIB | 1mH / 2mH / 5mH |
外部インダクタンス [Ex ib] IIC | 46mH |
外部インダクタンス [Ex ib] IIB | 170mH |
外部キャパシタンス [Ex ia] IIC | 567nF / 581nF / 483nF |
外部インダクタンス [Ex ia] IIB | 2.5µF / 2.2µF / 1.8µF |
外部キャパシタンス [Ex ib] IIC | 2.5µF |
外部キャパシタンス [Ex ib] IIB | 15µF |
機械的仕様
外装 | DINレール固定式 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 102 x 22 x 107 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | 端子: 15 x ~2.5 mm² |
---|