- 製品
- MK5053
Tスロットシリンダセンサ
MK5053
MKN3000-BPKG/1,0M/AS-510-TPS
Tスロットシリンダセンサ
MK5053
MKN3000-BPKG/1,0M/AS-510-TPS
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
外形寸法 [mm] | 6.2 x 32 x 4.6 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 10 |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [ms] | 2 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 5000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
磁気感度 [mT] | 3 |
---|---|
ターゲット移動速度 [m/s] | < 5 |
精度 / 誤差
ヒステリシス [mm] | 1.5 |
---|---|
繰返し精度 [mm] | 0.2 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~75 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 / 振動耐性 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
機械的仕様
検出面 | 前面、正面、前部、フロント |
---|---|
円筒形 | Tスロットシリンダー |
外形寸法 [mm] | 6.2 x 32 x 4.6 |
材質 | PA 12-GF30 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 1 m, PUR |
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A |
---|