- 製品
- LK0024
連続式レベルセンサ
LK0024
LK0728A-A-00KQNKG/US
連続式レベルセンサ
LK0024
LK0728A-A-00KQNKG/US
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|---|
プローブ長 L [mm] | 728 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
媒体 | 水溶性クーラント, 鉱物油 (誘電率< 3), 水, 水溶性媒体 |
媒体の誘電率 | > 2 |
使用できない媒体 | 層が分離する媒体 (油/水、油/金属層), 酸性とアルカリ性 |
媒体温度 [°C] | 0~65, (油性媒体, クーラントエマルジョン、水・水性媒体) |
容器内許容圧力 [MPa] | 0.05, (取付けアクセサリ使用時: E43001 - E43007, E43019) |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 12~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 80 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
測定原理 | 静電容量式 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号 |
電気仕様 | NPN |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
プローブ長 L [mm] | 728 |
---|---|
検出範囲A [mm] | 585 |
不感帯範囲 I1 / I2 [mm] | 102 / 40 |
スイッチポイント SP [mm] | 60~610 |
---|---|
リセットポイント rP [mm] | 50~600 |
ステップ [mm] | 10 |
ヒステリシス [mm] | 10 |
精度 / 誤差
測定精度 [%; 設定値] | ± 5 |
---|---|
繰返し精度 | ± 2 |
ソフトウエア / プログラミング
スイッチポイントの設定 | 設定用押しボタン |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~80 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||||
振動耐性 |
|
機械的仕様
外形寸法 [mm] | Ø 16 |
---|---|
材質 | EPDM/X, FKM , 真鍮 銅-錫-亜鉛めっき(Optalloy), NBR , PA, PBT, PC, PP (ポリプロピレン) |
媒体接触部の材質 | PP (ポリプロピレン) |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|