- 製品
- KQ5010
静電容量式近接センサ
KQ5010
KQ-3040NAPKG/0,04M/AS
静電容量式近接センサ
KQ5010
KQ-3040NAPKG/0,04M/AS
- 非金属製の容器を通して高い信頼性で検出
- ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能
- 狭い場所に取付け可能な省スペース設計
- 取付けアダプターと結束バンドで容易に取付け
- はっきり見やすいLEDに動作状態を表示
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: KQ5101 製品比較: KQ5010 / KQ5101 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルクローズ |
定格検出距離 [mm] | 8, (プリセット: 4.0 mm (± 0.2 mm)) |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 20 x 7 x 48 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36, (UL class 2 電源機器要求) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 17 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルクローズ |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 10 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 8, (プリセット: 4.0 mm (± 0.2 mm)) |
---|---|
感度調整 | 有 |
工場出荷設定 [mm] | 4 |
精度 / 誤差
修正係数 | ガラス: 0.4 / 水: 1 / セラミック: 0.2 / 塩化ビニール (PVC): 0.2 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~15 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -20~20 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 67.4 |
---|---|
外装 | 角形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | 20 x 7 x 48 |
材質 | PBT, TPE-U , ステンレス |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
接続 | ケーブル: 0.045 m, PUR |
---|---|
接続 | コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A |