- 製品
- KN5116
静電容量式近接センサ
KN5116
KNQ01NUKFPKG
静電容量式近接センサ
KN5116
KNQ01NUKFPKG
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) |
定格検出距離 [mm] | 検出距離 設定可能 |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 72 x 36 x 10 |
アプリケーション
特長 | 自己診断機能 |
---|---|
取付 | 非金属材質の容器越しに検出 |
媒体 | ドライバルク, 液体 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36 |
---|---|
消費電流 [mA] | 30, (24 V) |
保護クラス | II |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
自己診断機能 | 有 |
自己診断機能、自己診断機能 内部電圧降下(最大) [V] | 3.5 |
診断出力負荷電流 [mA] | 10 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 150 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 5 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 検出距離 設定可能 |
---|---|
感度調整 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
外装 | 角形 |
---|---|
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | 72 x 36 x 10 |
材質 | PP (ポリプロピレン), エンドストッパー: SAN |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 4 x 0.14 mm² |
---|