- 製品
- KI5066
静電容量式近接センサ
KI5066
KIA2010-ASI /US-100
静電容量式近接センサ
KI5066
KIA2010-ASI /US-100
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
電気仕様 | AS-i |
---|---|
定格検出距離 [mm] | 4~10 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 |
アプリケーション
特長 | 設定表示 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 20~32 |
---|---|
消費電流 [mA] | 50 |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | AS-i |
---|---|
応答周波数 (DC) [Hz] | 40 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 4~10 |
---|---|
感度調整 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
AS-i仕様
I/O コンフィグレーション [hex] | 1 |
---|---|
ID コード [hex] | F |
AS-i 認証 | 00501 |
機械的仕様
外装 | ねじ切り形 |
---|---|
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 |
ねじ規格 | M30 x 1.5 |
材質 | 真鍮 ニッケルメッキ, PBT |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
設定表示 | 有 |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|