- 製品
- KG5018
静電容量式近接センサ
KG5018
KGE2008-FRKG/OVERP
静電容量式近接センサ
KG5018
KGE2008-FRKG/OVERP
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
電気仕様 | PNP/NPN |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) |
定格検出距離 [mm] | 2.5~8 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 / L = 110 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36 |
---|---|
保護クラス | II |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP/NPN |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 4.5 |
最小負荷電流 [mA] | 5 |
漏れ電流 [mA] | 0.7 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 250 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 40 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 2.5~8 |
---|---|
感度調整 | 有 |
工場出荷設定 [mm] | 8 |
検出距離 [mm] | 8 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~6.5 |
精度 / 誤差
修正係数 | ガラス: 0.4 / 水: 1 / セラミック: 0.2 / 塩化ビニール (PVC): 0.2 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~15 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -15~15 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~70 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
外装 | ねじ切り形 |
---|---|
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 / L = 110 |
ねじ規格 | M18 x 1 |
材質 | PBT, エンドストッパー: PC |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | 端子: ~2.5 mm², ケーブルグランド: M16 X 1.5 |
---|