- 製品
- KD000A
静電容量式近接センサ
KD000A
KDE2060-FBOA/NI/3D
静電容量式近接センサ
KD000A
KDE2060-FBOA/NI/3D
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: KD001A 製品比較: KD000A / KD001A 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) |
---|---|
定格検出距離 [mm] | 60 |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 105 x 80 x 40 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC 20~250 |
---|---|
保護クラス | II |
逆接続保護 | - |
出力
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) |
---|---|
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 8 |
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大) [V] | 10 |
最小負荷電流 [mA] | 5 |
漏れ電流 [mA] | 2.5 (AC 250 V) / 1.7 (AC 110 V) / 1.3 (DC 24 V) |
出力開閉電流 (AC) [mA] | 130, (250 (~40 °C) 250 (~50 °C), 防爆エリア外の使用時: 200 (~80 °C)) |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 130, (250 (~40 °C) 250 (~50 °C), 防爆エリア外の使用時: 200 (~80 °C)) |
出力開閉電流 (ピーク) [mA] | 1500, (20 ms / 0.5 Hz) |
応答周波数 (AC) [Hz] | 10 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 10 |
短絡保護 | - |
過負荷保護回路 | - |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 60 |
---|---|
感度調整 | 有 |
工場出荷設定 [mm] | 60 |
検出距離 [mm] | 60 ± 10 % |
精度 / 誤差
修正係数 | ガラス: 0.4 / 水: 1 / セラミック: 0.2 / 塩化ビニール (PVC): 0.2 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~15 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -15~15 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
保護構造 | IP 65 | |
ノイズ耐性型 | 有 |
試験 / 認証
IECEx / ATEX指令防爆マーキング | II 3D Ex tD A22 IP65 T80°C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
機械的仕様
重量 [g] | 0.327 |
---|---|
外装 | 角形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | 105 x 80 x 40 |
材質 | PPE (変性), PA |
ケーブルグランド締付トルク [Nm] | 2.7, (最大限、最大: 3.5) |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
保護装置の要求事項 | IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 2 A, 速断型, ヒューズは防爆エリア外に設置してください。 |
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|||
---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 | |||
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |
電気接続
接続 | 端子: ~2.5 mm², ケーブル外被: Ø 5.5~13 mm, ケーブルグランド: M20 X 1.5 |
---|